카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
10112267
WISKA
Junction boxes, Plastic
Connecting material
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/verbindertechnik_788/788.prj},{NB=10112267},{PREVIEW=788_eskv_25_5_25.png},{CNSORDERNO=10112267},{CADINFO=CAD Daten darstellen},{RAL=RAL 7035},{TYP=788/ESKV 25 LG},{CD=9.0 - 17.0},{TL=134.0},{SW1=27},{SW2=29},{CNSMAT=Verbindungsmuffe: PA / Kabelverschraubung: PA},{KP=5x 2.5},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{GDP=750°C},{ETEMP=-30°C bis 85°C},{CNSQUANTITY=15},{INFO=HTML},{URL=},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10112267/788eskv-25-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10112267/788eskv-25-lg.html},{WEIGHT=MIN},{EOLDATE=},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
788 - Jointing sleeve with cable gland
Bill of material
10112267
Product picture
788_eskv_25_5_25.png
788_eskv_25_5_25.png
WISKA Order-No.
10112267
10112267
RAL colour
RAL 7035
RAL 7035
WISKA Type
788/ESKV 25 LG
788/ESKV 25 LG
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
Total length
134.0
134.0
Key width 1
27
27
Key width 2
29
29
Material
Jointing sleeve: PA / Cable gland: PA
Jointing sleeve: PA / Cable gland: PA
Pole
5x 2.5
5x 2.5
mm²
Protection class to EN60529
IP68 (5 bar/30 min)
Glow wire test
750°C
750°C
Case hardening temperature
-30°C to 85°C
-30°C to 85°C
Packing unit (PE)
15
15
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성