카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1501 050H 120X
Wippermann
Special heavy duty chains / Power chains
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/hochdauerfeste_spezialketten_powerketten/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_hochdauerfest.prj},{NB=1501 050H 120X},{CNSORDERNO=1501 050H 120X},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten},{WIP=Nr.11 - 50 HX},{ISO=-},{P=15.875},{B3=14.73},{D2=5.08},{G=15.0},{L1=23.4},{K=4.1},{SA=2.3},{DF=0.7},{HF=12.0},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151900},{AUSVIS=Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Simplex (Power chains)
Bill of material
1501 050H 120X
Article number
1501 050H 120X
1501 050H 120X
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
special heavy duty chains/ power chains
Wip
Nr.11 - 50 HX
Nr.11 - 50 HX
ISO
-
-
Pitch
15.875
15.875
mm
Outer plate width min.
14.73
14.73
mm
Pin Ø max.
5.08
5.08
mm
Plate height max.
15.0
15.0
mm
Width over pin max.
23.4
23.4
mm
Projection over connecting link max.
4.1
4.1
mm
eClass No.
23-17-04-03
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성