카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Float switch EN 848-45-235-A
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level indicators
EN 848
EN 848 A
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/oil_level_indicators/en848/en848_a/gn_848_a_asmtab.prj},{NB=Schwimmerschalter EN 848-45-235-A (250)},{PARTNUMBER=EN 848-45-235-A},{ITEMID=848-45-235-A},{D1=45},{L1=235},{D2=26.5 (G3/4)},{D4=23},{L2=50},{L=250},{L3=75},{L4=250},{VER=1},{NDM=26.441},{WEIGHT=0.3000},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn_848_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 848 - Float switch for level monitoring, Form A, with thread
Bill of material
Float switch EN 848-45-235-A
WINCO PARTNUMBER
EN 848-45-235-A
EN 848-45-235-A
D1
45
mm
Standard length l max.
235
235
mm
D2
26.5 (G3/4)
26.5 (G3/4)
D4
23
23
mm
L2
50
50
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
for level ≈ min.
75
75
mm
for level ≈ max.
250
250
mm
Weight
0.3000
0.3000
kg
US-Customs Tariff Number
90268080
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성