카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Welding socket without collar GN 7490-ST-M22x1,5-A
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN 7490
GN 7490 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/breather_filters_breather_valves/gn7490/gn7490/gn7490_a.prj},{NB=Schweissmuffe ohne Bund GN 7490-ST-M22x1,5-A},{PARTNUMBER=GN 7490-ST-M22x1,5-A},{ITEMID=7490-ST-M22x1.5-A},{D1=M22x1,5},{P=1.5},{D1NDM=22.000},{D2=32},{D3=26},{H1=16},{H2=4.5},{D1X=0.000},{R1=0.000},{CH=0.000},{WEIGHT=0.0526},{VER=2},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 7490 - Welded bushings, Type A, with chamfer
Bill of material
Welding socket without collar GN 7490-ST-M22x1,5-A
WINCO PARTNUMBER
GN 7490-ST-M22x1,5-A
GN 7490-ST-M22x1,5-A
D1
M22x1,5
M22x1,5
mm
D2
32
32
mm
D3
26
26
mm
H1
16
16
mm
Weight
0.0526
0.0526
kg
US-Customs Tariff Number
84879059
84879059
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성