카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Hinge without rest positions EN 122.2-45-50-SH
JW Winco
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges, Lockable
EN 122.2
EN 122.2 SH
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_3/hinges_lockable/gn122_2/gn122_2_sh/gn122_2_sh_asmtab.prj},{NB=Scharnier ohne Raststellungen EN 122.2-45-50-SH(0)},{PARTNUMBER=EN 122.2-45-50-SH},{ITEMID=122.2-45-50-SH},{ROT=0},{L1=45},{L2=50},{L3=21.5},{D1=4.5},{D2=8},{H1=14},{H2=8},{H3=7},{M1=25},{M2=32},{PPATH=gn122_2_sh_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0170},{CTN=39259010},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 122.2 SH - Hinges without rest positions, Type SH
Bill of material
Hinge without rest positions EN 122.2-45-50-SH
WINCO PARTNUMBER
EN 122.2-45-50-SH
Swivelling range with rest positions
°
L1
45
mm
L2
50
mm
L3
21.5
mm
D1
4.5
mm
D2
8
mm
H1
14
mm
H2
8
mm
H3
7
mm
M1
25
mm
M2
32
mm
Weight
0.0170
kg
US-Customs Tariff Number
39259010
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성