카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Ball Plunger SBPNB-1/4x20-53.37-N
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
SBPNB
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/sbpnb/sbpnb_nle.prj},{NB=Ball Plunger SBPNB-1/4x20-53.37-N (deactivated)},{PARTNUMBER=SBPNB-1/4x20-53.37-N},{ITEMID=L04-4596},{TH=UNC},{D1=1/4x20},{A=0.015},{B=0.028},{POS=1},{D1X=0.2500},{D2=0.1250},{L=0.513},{W=0.035},{EFS=17.79},{EFF=53.37},{WEIGHT=0.0030},{CTN=7326908595},{ROHS=YES},{X=0.028},{Y=0.015},{CH=0.014},{R=0.021},{V1=0.125},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
SBPNB - Ball Plungers, With Nylon Ball, With Nylon Locking Element, Stainless Steel Inch
Bill of material
Ball Plunger SBPNB-1/4x20-53.37-N
WINCO PARTNUMBER
SBPNB-1/4x20-53.37-N
SBPNB-1/4x20-53.37-N
Thread
1/4x20
1/4x20
A
0.015
0.015
인치
B
0.028
0.028
인치
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
0.1250
0.1250
인치
L
0.513
0.513
인치
W
0.035
0.035
인치
End Force Start
17.79
17.79
lbs.
End Force Final
53.37
53.37
lbs.
Weight
0.0030
0.0030
kg
US-Customs Tariff Number
7326908595
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성