피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel Ball Plunger SBP-1/4x20-53.37-A
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
SBP
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/sbp/sbp_a.prj},{NB=Stainless Steel Ball Plunger SBP-1/4x20-53.37-A (unactivated)},{PARTNUMBER=SBP-1/4x20-53.37-A},{ITEMID=L04-4380},{D1=1/4x20},{THREAD=UNC},{POS=0},{D1X=0.2500},{D2=0.125},{L=0.531},{W=0.035},{EFI=17.790},{EFE=53.37},{WEIGHT=0.0020},{CTN=7326908595},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{A=0.015},{B=0.028},{R=0.021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
SBP - Stainless Steel Ball Plungers, With Stainless Steel Ball, Without Nylon Locking Element Inch
Bill of material
Stainless Steel Ball Plunger SBP-1/4x20-53.37-A
WINCO PARTNUMBER
SBP-1/4x20-53.37-A
SBP-1/4x20-53.37-A
Thread
1/4x20
1/4x20
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
D2
0.125
0.125
인치
L
0.531
0.531
인치
W
0.035
0.035
인치
Spring Load initial
17.790
17.790
lbs.
Spring Load
53.37
53.37
lbs.
Weight
0.0020
0.0020
kg
US-Customs Tariff Number
7326908595
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성