카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Side thrust pin GN 714-7/16-8x32-40
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 714
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn714/gn714_inch.prj},{NB=Side thrust pin GN 714-7/16-8x32-40},{PARTNUMBER=GN 714-7/16-8x32-40},{ITEMID=714-7/16-40},{F=40},{F1='40','75','150'},{D1=7/16},{D1X=11.1125},{D2=8x32},{D2X=4.1656},{D3=10},{H=12},{L1=12},{L2=7.5},{L3=1.5},{L4=4.5},{W=2.0},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{WEIGHT=0.0020},{CTN=8205700090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 714 - Side thrust pins without pressure pin, press on type Inch
Bill of material
Side thrust pin GN 714-7/16-8x32-40
WINCO PARTNUMBER
GN 714-7/16-8x32-40
GN 714-7/16-8x32-40
side force
40
40
N
D1
7/16
7/16
인치
Thread
8x32
8x32
L1
12
12
mm
L2
7.5
7.5
mm
L3
1.5
1.5
mm
L4
4.5
4.5
mm
adjustable distance at l2
2.0
2.0
mm
Mounting tool
GN 715.1-5.6
GN 715.1-5.6
Weight
0.0020
0.0020
kg
US-Customs Tariff Number
8205700090
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성