??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 415-KG - Side thrust pins, Plastic, smooth
Bill of material
Side thrust pin GN 415-ZD-39-B4-KG-1
WINCO PARTNUMBER
B1
mm
B2
mm
D
mm
+0,5
1 mm
H2
mm
K
mm
L1
mm
mm
Введите значение для L2
mm
cm
inch
ft
L3
mm
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
R
mm
S
mm
Spring load initial
N
Spring load end
N
Type
Identification no.
Weight
kg
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей