카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Locator for spring latches GN 416.1-8-46
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 416.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn_416_1/gn_416_1.prj},{NB=Rastsstueck GN 416.1-8-46},{PARTNUMBER=GN 416.1-8-46},{ITEMID=416.1-8-46},{D=8},{DI=8.2},{B1=46},{B2=40},{B3=20},{B4=6.4},{H1=11.0},{H2=6},{K1=33},{K2=6.5},{K3=27},{B22=3.0},{B23=1.0},{WEIGHT=0.0900},{CTN=8301600000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 416.1 - Locators for spring latches GN 416
Bill of material
Locator for spring latches GN 416.1-8-46
WINCO PARTNUMBER
GN 416.1-8-46
GN 416.1-8-46
Nominal dimension
8
8
Actual dimension +0,15 −0,05
8.2
8.2
mm
B1
46
46
mm
B2
40
40
mm
B3
20
20
mm
B4
6.4
6.4
mm
H1
11.0
11.0
mm
H2
6
mm
K1
33
33
mm
K2
6.5
6.5
mm
K3
27
27
mm
Weight
0.0900
0.0900
kg
US-Customs Tariff Number
8301600000
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성