카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Positioning bushing GN 412.4-M12x1,5-B6,2
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 412.4
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn412_4/gn412_4.prj},{NB=Edelstahl-Positionierbuchse GN 412.4-M12x1,5-B6,2},{PARTNUMBER=GN 412.4-M12x1,5-B6,2},{ITEMID=412.4-M12x1.5-B6.2},{D1=M12x1,5},{NDM=12},{D2=B6,2},{D2X=6.2},{D3=12},{L1=10},{L2=13},{S=4.0},{SW=13},{L3=15},{MAT=Stahl},{L1X=0.8},{X=0.8},{Y=4.02},{R=0.8},{SWX=5},{XX=5},{WEIGHT=0.0077},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 412.4 - Stainless Steel-Positioning bushings
Bill of material
Stainless Steel-Positioning bushing GN 412.4-M12x1,5-B6,2
WINCO PARTNUMBER
GN 412.4-M12x1,5-B6,2
GN 412.4-M12x1,5-B6,2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
Bore B +0.1
B6,2
B6,2
-0.05
12
12
mm
-0.2
10
10
mm
L2
13
13
mm
SW
13
13
mm
Weight
0.0077
0.0077
kg
US-Customs Tariff Number
7318290000
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성