카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Cam action indexing plunger GN 721.1-6-M12x1,5-LA
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN 721.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/cam_action_indexing_plungers/gn721_1/gn721_1_la_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN 721.1-6-M12x1,5-LA (unactivated)},{PARTNUMBER=GN 721.1-6-M12x1,5-LA},{ITEMID=721.1-6-M12x1,5-LA},{D1=6},{D2=M12x1,5},{POS=0},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{VER=1.000},{WEIGHT=0.0308},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn721_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 721.1 - Cam action indexing plungers, Type LA, Left-hand lock
Bill of material
Cam action indexing plunger GN 721.1-6-M12x1,5-LA
WINCO PARTNUMBER
GN 721.1-6-M12x1,5-LA
GN 721.1-6-M12x1,5-LA
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
6
6
mm
Thread
M12x1,5
M12x1,5
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
D3
12
12
mm
L1
47.0
47.0
mm
L2
8
8
mm
+1.5
26
26
mm
L4
26
26
mm
initial
9
9
N
End ~
21
21
N
Weight
0.0308
0.0308
kg
US-Customs Tariff Number
7318290000
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성