카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Star nut EN 567-40-M8-SW
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
EN 567
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_2/knurled_screws_nuts/en567/gn567.prj},{NB=Sternmutter EN 567-40-M8-SW},{PARTNUMBER=EN 567-40-M8-SW},{ITEMID=567-40-M8-SW},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8.000},{D3=12},{D4=25},{H=10},{K=8.5},{WEIGHT=0.0170},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 567 - Star nuts
Bill of material
Star nut EN 567-40-M8-SW
WINCO PARTNUMBER
EN 567-40-M8-SW
EN 567-40-M8-SW
D1
40
mm
Thread
M8
M8
D3
12
12
mm
D4
25
mm
H
10
mm
K
8.5
mm
Weight
0.0170
0.0170
kg
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성