??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 264
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
V05-22
Lista de peças
0006065015/00540
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil, bem como para a instalação estacionária em poço seco.
Texto da proposta
Bomba totalmente submersível para águas residuais para a instalação húmida estacionária e transportável para transporte de água poluída e águas residuais com excrementos (no âmbito de aplicação da (DIN) EN 12050-1) e água residual não tratada. Unidade completa em ferro fundido. A vedação do lado do fluido e do motor é garantida através de dois empanques mecânicos bidireccionais. Motor com refrigeração superficial em versão de corrente trifásica com câmara de vedação, monitorização térmica do motor, monitorização de fugas para o compartimento do motor e aprovação Ex. Cabo de ligação amovível com entrada do cabo hermético longitudinal e extremidade de cabo livre.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalação
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Ligação elétrica
Amovível
Comprimento do cabo
10.0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
3
Frequência
Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Screwed connection inner thread
Máx. dimensão de peças fixas
50.0 mm
Com sistema de corte
não
Modo de funcionamento (emerso)
Grau de proteção (IP)
IP68
Circuito da bomba
não
Diâmetro da bomba
229.0 mm
Altura da bomba
0 mm
Profundidade de imersão
20.0 mm
Antideflagrante
0
Adequado para instalação a seco
sim
Peso
0 kg
With protection against dry running
não
Adequado para fezes
sim
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo de construção do impulsor
Impulsor Vortex
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
Tipo de proteção do motor
Proteção do motor
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
0
Tipo de cabo
Tipo de cabo
0
Orientação
Horizontal connection
Conexão 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
16 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diameter motor
165 mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 50
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Diâmetro da bomba
229 mm
Connection length
0
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Lado 1 da largura da bomba
202 mm
Dimensões
0 mm
Lado 2 da largura da bomba
101 mm
Duração do trabalho
0
Dimensões
133.5 mm
Dimensões
mm
Dimensões
31.5 mm
Dimensões
81 mm
Dimensões
21 mm
Dimensões
mm
Dimensões
166.5 mm
Dimensões
200 mm
Dimensões
138 mm
Dimensões
15 mm
Dimensões
51.5 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models