??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
New NSC AGB IE3
Stückliste
2228070
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Trockenläufer-Pumpe in Block-Bauart mit Flanschanschluss
Ausschreibungstext
Werkstoff des Pumpengehäuses
5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250 (KTL coated)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-200
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Förderhöhe
m
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
0.000
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400.000 V
Anzahl der Phasen
3.000
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.4
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
1450.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Kommunikation
0
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Durchmesser, Anschluss Einlass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Flansch
Schutzart (IP)
IP55
Verstärkte Motorkühlung
0
Height of suction end
mm
Höhe Druckseite
0 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss
140.0 mm
Pumpenlänge
mm
Explosionsgeschützt
0
Standard-Motor
Standard-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
Anschluss 1
Flansch
Anschluss 2
Flansch
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.50 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.50 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26.00 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Bolzenloch
19.00 mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Nenndurchmesser Anschluss 1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
3.00 mm
Stärke Dichtkante
3.00 mm
Anzahl der Schraublöcher
8.00
Anzahl der Schraublöcher
8.00
Länge Winkelstück/Gewinde
0.000
Länge Winkelstück/Gewinde
0.000
Durchmesser Pumpengehäuse
551.00
Teilkreis
mm
Teilkreis
mm
Anschlusslänge
140.00 mm
Anschlusslänge
mm
Arbeitslänge
140.00 mm
Arbeitslänge
mm
Länge Pumpengehäuse
0.00
Type of drive
Pumps motors
Durchmesser Motor
456.00 mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Breite Elektrogehäuse
339.00
Länge Elektrogehäuse
452.00
Mitte Pumpe bis Anfang Motor
0.00
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Winkel Elektrogehäuse
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
225.00 mm
Abmessungen
108.00 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
482.00 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
18.50 mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
500.00 mm
Abmessungen
400.00 mm
Abmessungen
440.00 mm
Abmessungen
356.00 mm
Abmessungen
450.00 mm
Abmessungen
0.00
Abmessungen
16.00
Abmessungen
0.00
Abmessungen
Abmessungen
16.00
Abmessungen
mm
Abmessungen
100.00 mm
Abmessungen
24.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Breite Elektrogehäuse 1
169.50
Abmessungen
0.00
Abmessungen
0.00
Abmessungen
0.00
Abmessungen
0.00
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen