??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
16m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiałowa
4200995
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa, z króćcami Inline
Tekst przetargu
Wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa o najwyższej sprawności, z króćcami Inline Wielostopniowa, normalnie zasysająca, wysokociśnieniowa pompa wirowa ma wyjątkowo zwartą konstrukcję. Wał pompy i wał silnika odpowiadającego normom IEC są ze sobą połączone sprzęgłem łubkowym. Oddzielne łożysko toczne latarni zapewnia optymalne przejęcie sił osiowych. Łożyska pośrednie w układzie hydraulicznym i wał odporny na korozję dzięki tulei ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność. Korpus pompy i latarnia z powłoką kataforetyczną. Specjalne, zamocowane na stałe uchwyty transportowe ułatwiają instalację pompy. Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia (wybór wariantu Helix zależnie od przepisów miejscowych), do przemysłowych instalacji obiegowych, wody procesowej i obiegów wody chłodzącej. Znajduje również zastosowanie w instalacjach gaśniczych, myjniach oraz systemach nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Układ hydrauliczny 2D/3D, z optymalizacją sprawności, spawany laserowo *Odporne na korozję wirniki i kierownice przepływowe oraz obudowy stopni *Części hydrauliczne zoptymalizowane pod względem odgazowania i przepływu *Wzmocniony korpus pompy, zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Łatwy w konserwacji dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkim wymogom przestrzennym *Wyjątkowo solidna osłona sprzęgła Zakres dostawy *Wielostopniowa, wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix FIRST V *Instrukcja montażu i obsługi *Przeciwkołnierze z żeliwa szarego i odpowiednie śruby, nakrętki, uszczelki w przypadku pompy wersji PN16 z kołnierzami owalnymi Zalecenia dotyczące projektowania *Wersje z atestem do wody użytkowej na zapytanie *Zabezpieczenie silnika na zapytanie lub zapewnione przez Użytkownika *Standardowe położenie skrzynki zaciskowej znajduje się nad króćcem ssącym, może jednak w razie potrzeby zostać zmienione *Typoszereg Wilo-Helix FIRST V wyposażony jest w przyjazne dla Użytkownika uszczelnienie mechaniczne o budowie kasetowej i uszczelkę standardową, które ułatwiają konserwację *Sprzęgło demontowalne (od 7,5 kW) umożliwia wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika *Przeciwkołnierze są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
Pionowa
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
Materiał połączenia
Żeliwo szare
Gatunek materiału połączenia
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
31.0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
25.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
460 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
60 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
Bez
Sposób regulacji prędkości obrotowej
pozostałe
Silnik z przedłużonym wałem
nie
Communication
Bez
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 50
Średnica przyłącza od strony zasilającej
50 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Połączenie 2
Flange;DN50-PN25-EN1092-2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 50
Średnica przyłącza od strony tłocznej
50 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Kołnierz
Samozasysanie
nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
300.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Asynchroniczny
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
With protection against dry running
nie
Dopuszczenie
nie
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
22 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
165 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
165 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
56 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
56 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
99 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
99 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
50 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
50 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
125 mm
Średnica podziałowa
125 mm
Długość przyłącza
150 mm
Długość przyłącza
150 mm
Width electrical cabinet
127 mm
Length electrical cabinet
127 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Długość robocza
150 mm
Długość robocza
150 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
215 mm
Wymiary
252 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0
Wymiary
200 mm
Wymiary
10.8 mm
Wymiary
152 mm
Wymiary
mm
Wymiary
13 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
152 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
22.0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
130 mm
Wymiary
187 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
181 mm
Kątowniki
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD