??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
IE5 52m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiałowa
4256810
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Elektronicznie regulowana, normalnie zasysająca, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa z króćcami Inline
Tekst przetargu
Wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa w wersji pionowej, z przyłączami Inline, silnikiem IEC o klasie sprawności IE5 oraz zintegrowaną, chłodzoną powietrzem przetwornicą częstotliwości. Wbudowana przetwornica częstotliwości umożliwia zmienną prędkość obrotową oraz regulację ciśnienia i PID. Rodzaje regulacji *Regulacja prędkości obrotowej: Ręcznie za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Stałe lub zmienne ciśnienie: Regulacja ciśnienia poprzez czujnik, ustawienie wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku lub sygnału z zewnątrz *Regulator PID: inne stałe zmienne kontrolne (temperatura, przepływ objętościowy, ciśnienie....) z czujnikiem, regulacja wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku oraz sygnałów zewnętrznych Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje zabezpieczające włącznie z zabezpieczeniem przeciążeniowym, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, przed zbyt niskim napięciem w sieci albo przepięciem, przed wysoką temperaturą otoczenia, zanikiem fazy, blokadą pompy i zwarciem. Komunikaty o awarii są podawane na wyświetlaczu. Wejście: *In1: Wejście, sygnał czujnika 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA lub 2 – 10 V *In2: Wejście, wartość zadana 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA lub 2 – 10 V Wyjście: *Wyjście napięcia +24 V z max. obciążeniem styku 60 mA *Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy i awarii *Tryb zewn. WŁ./WYŁ. *Gniazdo IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do połączenia z automatyką budynku Podłączenie wału pompy i wału silnika jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił poosiowych. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować w myjniach oraz do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Prosta obsługa i konfiguracja za pomocą zielonego przycisku z funkcją blokady i wyświetlaczem *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z przepływem i optymalizacją trybu odgazowania *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca prostą konserwację *Atest dla wody użytkowej do pomp z częściami ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix VE *Instrukcja montażu i obsługi Wskazówki dotyczące konstrukcji *Typoszereg Helix VE jest wyposażony w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne (X-Seal) o budowie kasetowej i prostą w konserwacji standardową uszczelkę lub standardowe uszczelnienie mechaniczne. Na zapytanie dostępne są różne warianty uszczelnienia wałów i materiałów gumowych. *Demontowanle sprzęgło ułatwia i przyspiesza wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (o mocy od 5,5 kW). *Okrągłe przeciwkołnierze DIN z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Opcjonalne, wkładane IF-Moduły *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego. *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
Pionowa
Materiał korpusu pompy
Gatunek materiału korpusu pompy
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
Materiał połączenia
Gatunek materiału połączenia
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
0 1/min
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Silnik z przedłużonym wałem
0
Communication
Prepared
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
°C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 80
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 80
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
Kształt końcówki
Kołnierz
Samozasysanie
nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
365.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Silnik EC
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
With protection against dry running
0
Dopuszczenie
Uszczelnienie mechaniczne
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
86 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
86 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
80 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
80 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
217 mm
Wymiary
mm
Wymiary
140 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
160 mm
Średnica podziałowa
160 mm
Długość przyłącza
182.5 mm
Długość przyłącza
182.5 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Długość robocza
182.5 mm
Długość robocza
182.5 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0
Wymiary
mm
Wymiary
16.0 mm
Wymiary
204 mm
Wymiary
mm
Wymiary
14 mm
Wymiary
240 mm
Wymiary
mm
Wymiary
45 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
310 mm
Kątowniki
180 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD