??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
IE5 10m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
4256826
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompe centrifughe multistadio ad alta prevalenza regolate elettronicamente, normalmente aspiranti, in acciaio inossidabile, nella versione verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta prevalenza, ad alta efficienza, con raccordi Inline, motore IEC con classe di efficienza del motore IE5 e convertitore di frequenza integrato raffreddato ad aria. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità di rotazione e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *Controllo della velocità di rotazione: Manuale, tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e cortocircuito. Le segnalazioni di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: Ingresso, segnale sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *Uscita tensione +24 V con forza di contatto max. di 60 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di guasto libera da potenziale *Modalità ON/OFF est. *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassamento) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico ottimizzato per portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Helix VE è provvista di tenuta meccanica (X-Seal) a cartuccia di facile utilizzo nonché di guarnizione di serie semplice da sottoporre a manutenzione o di tenuta meccanica standard. Su richiesta sono disponibili diverse tipologie di tenuta albero e materiali in gomma. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (motori da 5,5 kW). *Controflange DIN rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, viti, dadi e guarnizioni sono disponibili come accessori. *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
20.04 m³/h
max. altezza di trasporto
246.30 m
pressione di lavoro massima
25.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
19.60 A
potenza di uscita del motore (P2)
11.0 kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 40
Diametro di collegamento fornitura laterale
40 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
collegamento 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-1
diametro collegamento lato pressione
DN 40
Diametro di collegamento lato mandata
40 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
280.0 mm
altezza della pompa
1572.0 mm
peso
126.0 kg
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
With protection against dry running
0
omologazione
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
150 mm
diametro esterno flangia
150 mm
collegamento diametro esterno tubo
46 mm
collegamento diametro esterno tubo
46 mm
diametro foro del bullone
18 mm
diametro foro del bullone
18 mm
Diametro margine di tenuta
84 mm
Diametro margine di tenuta
84 mm
diametro nominale
40 mm
diametro nominale
40 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
1572 mm
Diameter motor
217 mm
Dimensioni
1111 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
1111 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
circuito parziale
110 mm
circuito parziale
110 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
lunghezza di lavoro
0 mm
lunghezza di lavoro
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Angolare
0 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD