??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
2 Poles Stratos GIGA MX
Lista materiale
2221826
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
LOD
breve testo
Pompa inline ad alta efficienza con motore IE5 e adattamento elettronico delle prestazioni in versione a motore ventilato. Versione come pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con attacco flangiato e tenuta meccanica.
testo tenero
Pompa Inline ad alta efficienza con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC 60034-30-2 e adattamento elettronico delle prestazioni nel modello con motore ventilato. La pompa è realizzata come pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta meccanica. La Stratos GIGA è soprattutto concepita per il pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo la VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua e glicole senza sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, di climatizzazione e di raffreddamento. Tipo costruttivo: *Pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio *Chiocciola di tipo in linea (bocca aspirante e mandata con flange uguali in una linea), flange PN 16 – foratura secondo EN 1092-2 *Attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale integrato (versione ...-R1 senza trasduttore di pressione differenziale) *Corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento realizzato mediante cataforesi. *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140°C. Per temperature fino a T ≤ +40°C è consentita l’aggiunta di 20%-40% volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40 % fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica. *Tensioni di alimentazione: 3~380 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz Accessori: *Mensole per fissaggio su basamento in cemento *Chiavetta IR *Modulo IF PLR *Modulo IF LON *Modulo IF Modbus *Modulo IF BACnet *Modulo IF CAN *Sistemi di regolazione VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Kit di trasduttori di pressione differenziale (DDG) 0-10 V per pompe nella versione ...–R1 Equipaggiamento di serie: *Livello di comando a pulsante singolo per: **Pompa ON/OFF **Impostazione del valore di consegna o della velocità di rotazione **Selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile), regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore) **Selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo) **Configurazione dei parametri di funzionamento **Conferma errori *Display pompe per la visualizzazione di: **Modo di regolazione **Valore di consegna (ad es. pressione differenziale o velocità di rotazione) **Segnalazioni di errore e di allarme **Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale del sensore) **Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio, consumo di energia) **Dati sullo stato (ad es. stato del relè segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di funzionamento) **Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa) Funzioni supplementari: *Interfacce: Ingresso di comando “Prioritario Off”, “Scambio pompa dall’esterno” (attivo solo nel funzionamento a pompa doppia), ingresso analogico 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA per funzionamento come servomotore (DDC) o per impostazione a distanza del valore di consegna, ingresso analogico 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA per segnale valore reale del sensore di pressione, interfaccia di comunicazione a infrarossi per comunicazione senza fili con l’apparecchio di comando e servizio chiavetta IR Wilo, slot per moduli IF Wilo per il collegamento al sistema di automazione degli edifici, segnalazione configurabile e libera da potenziale di blocco/funzionamento/disponibilità, porta per la comunicazione con la pompa doppia *motore trifase con convertitore di frequenza *Management integrato pompa doppia *Intervallo di tempo regolabile per lo scambio pompa (nel funzionamento a pompa doppia) *Protezione integrale del motore *Modi differenti di funzionamento per riscaldamento (HV) o condizionamento (AC) *Blocco accesso *Livelli differenti di comando: standard/servizio
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011333
materiale dell\'involucro della pompa
5.1301/EN-GJL-250, rivestimento mediante cataforesi
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250 (KTL coated)
materiale girante
Ghisa grigia
materiale girante
EN-GJL-200
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
doppia pompa
false
collegamento elettrico
0
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
2950.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
0 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
lunghezza di montaggio
0 mm
grado di protezione (IP)
IP55
Self-priming
0
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
Tenuta meccanica
AQ1EGG
With oval counterflanges
0
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Angle electrical cabinet 1
0
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
19 mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diameter motor
219 mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensioni
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
308 mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
350.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD