svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1160361001
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Input isolator
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/01/20/1160361001.prj},{NB=1160361001},{MANUID=1160361001},{AAF040=0.072},{BAB577=66.912},{BAA020=70.453},{BAF016=35},{AAD931=85437090},{AAO676=1160361001},{AAO663=4032248103836},{PREVIEW=../../../../_pool_/3c/b0/11603610019999.png},{MANUTYPEDESC=RS U-D8 0...10V},{DESCSHORT=Signal inverter, 8 Bit, Input: 0-10 V, Output: 8-bit pulse},{GTIN=4032248103836},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB712=Signal inverter},{BAG975=IP00},{URL=URL},{KEYWORD=Signal changer},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=RS U-D8 0...10V},{AAW338=Signal inverter},{AAU734=Signal inverter, 8 Bit, Input: 0-10 V, Output: 8-bit pulse},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1160361001},{ORDERUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1160361001 - RS U-D8 0...10V
Bill of material
Weidmueller 1160361001
Preview
Product number of the Manufacturer
1160361001
Manufacturer Type Description
RS U-D8 0...10V
Short Description
Signal inverter, 8 Bit, Input: 0-10 V, Output: 8-bit pulse
GTIN
4032248103836
Manufacturer Name
Weidmueller Group
Construction of unit
Signal inverter
degree of protection
IP00
Mass
0.072
kg
depth
66.912
mm
height
70.453
mm
width
35
mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성