피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1076200000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Cable gland Ex/EMC (electrical installation)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/04/1076200000.prj},{NB=1076200000},{MANUID=1076200000},{AAH508=54.800},{AAH509=47.500},{AAW301=-35},{AAW302=90},{ABC354=19},{ABC360=50.100},{ABC361=39.200},{ABC362=2.500},{ABC363=0.100},{AAF040=2.345},{AAD931=74198090},{AAO676=1076200000},{AAO663=4032248836161},{PREVIEW=../../../../_pool_/33/91/19093400009999_kdsu_sc.png},{MANUTYPEDESC=KDSU M63 BN O SC 1 G63S},{DESCSHORT=Ex cable gland (metal) straight, M 63, 19 mm, Single-wire armouring, Metal foil armouring, Braided armouring, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 39.20 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, Brass}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1076200000 - KDSU M63 BN O SC 1 G63S
Bill of material
Weidmueller 1076200000
Preview
Product number of the Manufacturer
1076200000
Manufacturer Type Description
KDSU M63 BN O SC 1 G63S
Short Description
Ex cable gland (metal) straight, M 63, 19 mm, Single-wire armouring, Metal foil armouring, Braided armouring, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 39.20 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, Brass
Long Description
Cable gland for use in explosive risk zones (Ex e and Ex d). The cable gland can be used with armoured or unarmoured cables.
GTIN
4032248836161
Manufacturer Name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
max. sealing range
54.800
mm
min. sealing range
47.500
mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-35
°C
maximum ambient temperature (during operation)
90
°C
thread length connection thread
19
mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
50.100
mm
min. sealing value inner mat
39.200
mm
max. thickness of the reinforcement
2.500
mm
min. thickness of the reinforcement
0.100
mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
2.345
kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성