B5 90L/2
Walther Flender
Motoren
three-phase AC standard motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_normmotoren/bauform_5_1.prj},{NB=B5 90L/2},{BG=90L},{PZ=2},{LA=2.2},{FL=},{ZM=},{ST=230V/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F},{D=24},{F=165},{K=130},{L=50},{N=3.5},{P5=200},{V=12.0},{W=146},{X=176},{F100=33},{I100=246},{M100=110},{N100=110},{Q100=50.000},{R100=60.000},{S100=10},{VK=15.000},{SK=8.000},{CK=55},{VERS=90.000},{VERS2=1.000},{TTT=27.000},{AAA=24.000},{GGG=8.000},{CCC1=6.647},{DDD=20.000},{CCC=8.000},{EEE=28.000},{HIDE=1.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{MOVE=38.500},{POD=27.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
design B5 - three-phase AC standard motors
Bill of material
B5 90L/2
motor size
90L
90L
number of poles
2
4
6
8
2
4
6
8
power output
2.2
2.2
kW
separate fan
without
with
without
with
second motor shaft end
no
ja
no
ja
standard version
230V/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F
230V/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F
D
24
24
mm
F
165
165
mm
K
130
130
mm
L
50
50
mm
M
325
325
mm
N
3.5
3.5
mm
P5
200
200
mm
V
12.0
12.0
mm
W
146
146
mm
X
176
176
mm
Y
275
275
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성