??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
774-9993/217-101 bis 774-9993/217-802 - Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig halogenfrei Kodierung A
Stückliste
774-9993/217-402
Bestell-Nr.
Bezeichnung
Stecker - offenes Leitungsende 3 x 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2.5 mm²
Querschnitt
14 AWG
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
20 A
Polzahl
3
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen