??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-854/011-000 - connecteurs pour circuits imprimés, Coudé, 4 pôles, Cod. B
Nomenclature
770-874/011-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
4
Hauteur
11.70 mm
Largeur
37.00 mm
Profondeur
26.00 mm
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés