??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-637 - distributeur pour commutateur, circuit de commutation et série, 3 pôles, Cod. A/S, 1 entrée, 5 sorties
Nomenclature
770-637_HI
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
3
Hauteur
52.50 mm
Largeur
38.00 mm
Profondeur
46.00 mm
Nombre des potentiels
3
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés