??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-305 - Connecteur femelle, avec boîtier de décharge de traction, 5 pôles, Cod. A
Nomenclature
770-305
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
17.00 mm
Largeur
54.60 mm
Profondeur
75.90 mm
Nombre des postes de serrage
5
Nombre des potentiels
5
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés