??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-305 - Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, Kod. A
Stückliste
770-305
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
5
Höhe
17.00 mm
Breite
54.60 mm
Tiefe
75.90 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
5
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen