??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-537 - 3-Leiter-Doppelstockklemme, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
870-537
Bestell-Nr.
870-537
Bezeichnung
3-Leiter-Doppelstockklemme, 2,5 mm², 24 A, grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.08 - 2.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
Feindrähtiger Leiter
0.08 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
5.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
40.00 mm
Länge
91.00 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grün-gelb
Gewicht
15.500 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4045454094522
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
870-537
Herstellerproduktbezeichnung
3-Leiter-Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
3-Leiter-Doppelstockklemme, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
Anzahl der Etagen
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/870-537
min. Feindrähtig AWG
28
max. Feindrähtig AWG
12
Etagen intern gebrückt
Ja
min. Abisolierlänge
6.00 mm
max. Abisolierlänge
7.00 mm
Symbolname Klemme
E00280, E00280
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen