??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-523/281-582 - Bauelementklemme, Doppelstock, mit Varistor, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
870-523/281-584_HI
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Strom
20 A
Höhe
40.00 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
70.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen