??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-427 - Blindmodul, anreihbar, zum Überspringen von Klemmen
Stückliste
870-427_HI
Bestell-Nr.
870-427
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
20.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
16.60 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen