??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-110 - Spina serie 753
Lista materiale
753-110
Codice art.
753-110
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
11.229 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD