??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-497 - 8-channel analog input module
Bill of material
750-497
Item-No.
750-497
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
light gray
Weight
47.500 g
Comment
0 - 10 V DC / +/- 10 V DC
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드