??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
873-903 - Luminaire connector 3 POLE PUSH-WIRE® CONNECTION
Lista materiałowa
873-903
Nr zamówienia.
873-903
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 4 mm²
Cross section
18 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Measured voltage
600 V
Current intensity
6 A
liczba biegunów
3
wysokość
13.20 mm
szerokość
19.00 mm
głębokość
42.00 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
3
masa
6.920 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD