??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-521 - Steckerteil, ohne PE-Kontakt, 7-polig
Stückliste
267-521
Bestell-Nr.
267-521
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
1.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
16 - 14 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Polzahl
7
Höhe
18.00 mm
Breite
35.00 mm
Tiefe
39.00 mm
Farbe
weiß
Bemerkungen
N, Erde, 1, 2, 3, +, –
Gewicht
19.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen