??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-3861/000-3000 - Potentialverteilermodul, 2 Potentiale, mit je 4 Klemmstellen (0V / 24V), Leiterquerschnitt bis 2.5 mm²
Stückliste
787-3861/000-3000_HI
Bestell-Nr.
787-3861/000-3000
Bezeichnung
Potentialverteilermodul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 25 mm²
Querschnitt
26 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
24 V
Höhe
97.80 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
94.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
55.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen