??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-824 - Modulo componente con condensatore, 1 pezzo, Capacità: 10 mF, Tensione nominale: 24 V DC
Lista materiale
288-824
Codice art.
288-824
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
81.00 mm
Larghezza
38.00 mm
Profondita
85.00 mm
Colore
grigio
Peso
101.586 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD