??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
286-510 - Relay module relay with 2 changeover contacts (2u) AC 5/6 V
Bill of material
286-510
Item-No.
286-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
71.10 mm
Width
20.00 mm
Depth
52.00 mm
Color
gray
Weight
57.100 g
Comment
Un AC 5/6 V | In 174 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)