??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
741-232 hasta 741-246 - Regleta de bornas pasamuros 2 pines /polo con tecla y punta de prueba Tip Paso 5,08 mm/0,2 in con brida de fijación
Lista de materiales
741-236
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
Altura
18.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 6,5 mm + 1,5 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L1 + 6,4 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD