??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
737-752 bis 737-762 - Dreistock-Klemmenleiste für Leiterplatten Lötstifte für Stockwerk 2 um das 1/2Rastermaß versetzt Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Stückliste
737-754
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
21 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
Höhe
40.00 mm
Breite
mm
Tiefe
31.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm
Bohrlochdurchmesser
1.3 + 0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen