??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2604-3302 a 2604-3312 - PCB terminal block with levers conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista materiale
2604-3306
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 4 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
18.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
16.70 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.4 mm
Dimensions
1.3 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD