??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
250-1402 à 250-1424 - Barrette à bornes pour 1 conducteur pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle décalée Pas 2,54 mm/0,1 in avec poussoir
Nomenclature
250-1410/000-006
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Diametre
0.2 - 0.5 mm
Diametre
24 - 20 AWG
Longueur de dénudage
8.5 - 9.5 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
4 A
Pas
2.54 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.10 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés