??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
250-202/353-604/997-404 aż do 250-208/353-604/997-406 - THR PCB terminal block, push-button, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, in tape-and-reel packaging
Lista materiałowa
250-204/353-604/997-405
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 20 AWG
długość odizolowania przewodu
8.5 - 9.5 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
8 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
13.10 mm
szerokość
mm
głębokość
12.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
schwarz
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD