??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 73
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
250-102 hasta 250-124 - Regletas de un conductor hasta tarjetas de C.I. 1 pin/polo delante Paso 3,5 mm/0,138 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
250-112
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
8.5 - 9.5 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
8 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
13.10 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD