??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 73
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-102 bis 250-124 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol vorn Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
250-112
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
8.5 - 9.5 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
8 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
13.10 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen