??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
234-502 aż do 234-548 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 2.54 MM / 0.1 IN
Lista materiałowa
234-507
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0,08 - 0,5 mm²
Cross section
28 - 20 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
raster
2.54 mm
liczba biegunów
wysokość
14.00 mm
szerokość
mm
głębokość
14.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,2 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD