??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
721-462/001-000 bis 721-480/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 1,2x1,2 mm Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
721-469/001-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
11.40 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen