??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
721-132/001-000 a 721-150/001-000 - morsetti componibili (per circuiti stampati) reoforo a saldare diritto 1x1 mm passo 5 mm/0,197 in protetto al 100% contro connessioneerrata
Lista materiale
721-139/001-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
12.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
11.40 mm
Colore
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD