??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2734-1102/038-000 à 2734-1116/038-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Levier, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², Pas 3.5 mm, 100% protégé contre l'inversion, Cliquets de verrouillage latéraux
Nomenclature
2734-1106/038-000
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.14 - 1.5 mm²
sections
26 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
10.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
24.60 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris clair
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés