??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-702/026-000 bis 231-712/026-000 - Federleiste Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
231-706/026-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
14.30 mm
Breite
mm
Tiefe
26.45 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1,5 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen