??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-532/001-000/105-604 do 231-533/001-000/105-604 - THR male header, 1.0 x 1.0 mm solder pin, angled, Pin spacing 5.08 mm
Lista materiałowa
231-532/001-000/105-604
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
wysokość
8.40 mm
szerokość
mm
głębokość
12.00 mm
kolor
schwarz
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD